??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1619005 - Grenouillère à clé en Zamak
Nomenclature
16-1-9005
PREVIEW
REF
Référence
16-1-9005
MATERIAL
Matière
zinc die-cast
FINISH
Finition
black
A
92 mm
B
36 mm
C
25 mm
E
12 mm
F
12 mm
G
28-32 mm
WEIGHT
poids
168 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26094-grenouillere-a-cle-en-zamak.html