??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1619005 - Zamak-Verschluss mit Schlüssel
Stückliste
16-1-9005
PREVIEW
REF
Referenz
16-1-9005
MATERIAL
Material
zinc die-cast
FINISH
Dekor
black
A
92 mm
B
36 mm
C
25 mm
E
12 mm
F
12 mm
G
28-32 mm
WEIGHT
Gewicht
168 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26094-zamak-verschluss-mit-schluessel.html