??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1619012 - Dreh-Spannverschlüsse
Stückliste
16-1-9012
PREVIEW
REF
Referenz
16-1-9012
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
verzinkt
A
62 mm
B
38 mm
C
13.2 mm
NOTE
Ausführung
mit Schließblech
WEIGHT
Gewicht
50 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30181-dreh-spannverschluesse.html