??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1619012 - Grenouillères rotatives simples
Nomenclature
16-1-9012
PREVIEW
REF
Référence
16-1-9012
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
zingué
A
62 mm
B
38 mm
C
13.2 mm
NOTE
Note
avec gâche
WEIGHT
poids
50 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30181-grenouilleres-rotatives-simples.html