??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1620420 - K-5E - OE/010-C03/M23 FK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1620420
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1620420
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelstecker kunststoffumspritzt
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelstecker kunststoffumspritzt, Länge: 10 m, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1244221
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
K-5E - OE/010-C03/M23 FK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356831772
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
47
BAD991
Schutzleiter vorhanden
Nein
AAK280
flammwidrig
Nein
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Nein
AAC084
raucharm (in Anlehnung an EN 61034-2)
Nein
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AAO663
GTIN
4046356831772
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelstecker kunststoffumspritzt
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelstecker kunststoffumspritzt, Länge: 10 m, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1244221
AAO057
Herstellerprodukttyp
K-5E - OE/010-C03/M23 FK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink