??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1624030 - CA-06S1N8A6L00
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1624030
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1624030
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
DESCLONG
Langbeschreibung
M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 6, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Axialdichtung, Zentralbefestigung M20 x 1,5, positionierbar durch Kontermutter, Kodierung:N
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CA-06S1N8A6L00
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626227382
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAW083
Bauform des Steckverbinders
Socket
AAB378
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
AAC044
mit Gewinde
Ja
AAO663
GTIN
4055626227382
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 6, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Axialdichtung, Zentralbefestigung M20 x 1,5, positionierbar durch Kontermutter, Kodierung:N
AAO057
Herstellerprodukttyp
CA-06S1N8A6L00
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink