??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1625102 - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Stückliste
1625102
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1625102
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 30 mm, bündig, quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 9 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, Eck‐LEDs mit hoher Leuchtkraft, optimale Sicht auf Betriebsspannungsanzeige und Schaltzustandsanzeige in jeder Einbausituation, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP 68, magnetfeldfest, großer Erfassungsbereich, hohe Schaltfrequenz, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN‐Ausgang, Klemmenraum
EAN
4047101079388
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI30U-CP40-AN6X2
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink