피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1625822
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1625822.prj},{NB=1625822},{BMENB=1625822},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/4d/b9/1625822.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/4d/b9/1625822.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor, Detection of Small and Fast Tube-guided Parts},{DESCLONG=Inductive Sensor, Detection of Small and Fast Tube-guided Parts, Operating voltage 10…30 VDC, Rated switching distance 20 mm, Non-flush, Rectangular, height 12 mm, Plastic, PBT‐GF30‐V0, Resistant to magnetic fields, Factor 1 for all metals, High sensitivity for detection of small parts, Output pulse length min. 100 ms, DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, NPN output, M8 x 1 male connector},{EAN=4047101079999},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=NI20U-TS12-AN6X2-V1131}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
1625822 - Inductive Sensor, Detection of Small and Fast Tube-guided Parts
Bill of material
1625822
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
1625822
DESCSHORT
Short Description
Inductive Sensor, Detection of Small and Fast Tube-guided Parts
DESCLONG
Long Description
Inductive Sensor, Detection of Small and Fast Tube-guided Parts, Operating voltage 10…30 VDC, Rated switching distance 20 mm, Non-flush, Rectangular, height 12 mm, Plastic, PBT‐GF30‐V0, Resistant to magnetic fields, Factor 1 for all metals, High sensitivity for detection of small parts, Output pulse length min. 100 ms, DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, NPN output, M8 x 1 male connector
EAN
4047101079999
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
NI20U-TS12-AN6X2-V1131
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink