??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1625822 - Induktiver Sensor, Erkennung von kleinen, schnellen, im Schlauch geführten Teile
Stückliste
1625822
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1625822
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, Erkennung von kleinen, schnellen, im Schlauch geführten Teile
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Erkennung von kleinen, schnellen, im Schlauch geführten Teilen, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 20 mm, nicht bündig, quaderförmig, Höhe 12 mm, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, magnetfeldfest, Faktor 1 für alle Metalle, hohe Empfindlichkeit zur Erfassung von Kleinteilen, Impulslänge Ausgang min. 100 ms, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN‐Ausgang, Steckverbinder, M8 x 1
EAN
4047101079999
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI20U-TS12-AN6X2-V1131
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink