??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1625872 - Induktiver Sensor, IO-Link Kommunikation und Konfiguration
Stückliste
1625872
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1625872
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, IO-Link Kommunikation und Konfiguration
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, IO-Link Kommunikation und Konfiguration, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 50 mm, nicht bündig, quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 5 Richtungen werkzeuglos positionierbar, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, Eck‐LEDs mit hoher Leuchtkraft, optimale Sicht auf Betriebsspannungsanzeige und Schaltzustandsanzeige in jeder Einbausituation, Faktor 1 für alle Metalle, erhöhter Schaltabstand, Schutzart IP 68, magnetfeldfest, Vorbedämpfungsschutz durch Selbstkompensation, teilbündiger Einbau möglich, DC 4‐Draht, 10...30 VDC, Steckverbinder, M12 x 1, Konfiguration und Kommunikation über IO-Link v1.1 oder über standard I/O, Elektrische Ausgänge unabhängig voneinander konfigurierbar, Schaltabstand pro Ausgang und Hysterese parametrierbar, Identifikation über 32 Byte Speicher, Temperaturüberwachung mit einstellbaren Grenzen, Diverse Timer- und Impulsüberwachungsfunktionen
EAN
4047101403343
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI50U-QV40-IOL6X2-H1141
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink