??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1627200 - Induktiver Sensor
Stückliste
1627200
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1627200
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 20 mm, bündig, Quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 5 Richtungen positionierbar, Sensorgehäuse GD‐ALSI 12, Aktive Fläche PA6-GF30, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, hohe Schaltfrequenz, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101259780
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI20U-CA40-AP6X2-H1141
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink