??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1627205 - Induktiver Sensor, mit WeldGuard™ Beschichtung
Stückliste
1627205
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1627205
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit WeldGuard™ Beschichtung
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit WeldGuard™ Beschichtung, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 20 mm, bündig, Quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 5 Richtungen positionierbar, Sensorgehäuse GD‐ALSI 12, Aktive Fläche PA6-GF30, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP 67, magnetfeldfest, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101017854
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI20U-CA40-AP6X2-H1141/S1590 W/BS2.0
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink