??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1633110 - Induktiver Sensor, für extreme Umgebungsbedingungen bis 120°C
Stückliste
1633110
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1633110
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, für extreme Umgebungsbedingungen bis 120°C
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, für extreme Umgebungsbedingungen bis 120°C, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 4 mm, nicht bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M12 x 1, Edelstahl, 1.4571, Dichtungsring aus Viton, Schutzart IP68 ‐ IP69K, für Temperaturen bis +120°C, Frontkappe aus PTFE, klimawechselfest, Resistenz gegen Kühlschmiermittel sowie Schneid‐ und Schleiföle, für den Lebensmittelbereich geeignet, DC 3‐Draht, 10…30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101170191
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI4-EM12D-AP6/S120
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink