??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1634810 - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Stückliste
1634810
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1634810
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 10 mm, nicht bündig, Gewinderohr, M12 x 1, Messing, PTFE-beschichtet, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, hoher Schaltabstand, integrierter Vorbedämpfungsschutz, geringe Freizonen, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101000351
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI10U-MT12-AP6X-H1141
DF
Durchmesser der Frontkappe
10 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
26 mm
DGL
Bauform
M12 x 1
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M12x1
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
Schnorr S-Serie M12
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
2
ANS
CAD Parameter 8
Steckverbinder
LSA
Länge des Steckverbinderadapters
9 mm
DSA
Durchmesser des Steckverbinderadapters
10.800 mm
LS
Länge des Steckverbinders
7 mm
GEWS
CAD Parameter 10
M12 x 1
LED
Anzahl der LED-Löcher
4
KTP
Anzahl der Pins
4
LF
Länge der Frontkappe
10 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink