??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1634814 - Induktiver Sensor, für die Lebensmittelindustrie
Stückliste
1634814
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1634814
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, für die Lebensmittelindustrie
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, für die Lebensmittelindustrie, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 10 mm, nicht bündig, Gewinderohr, M12 x 1, Edelstahl, 1.4404, Frontkappe aus Flüssigkristallpolymer, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, für Temperaturen von ‐40°C bis +100°C, hohe Schutzart IP69K für extreme Umgebungsbedingungen, spezielle Doppellippenabdichtung, Schutz gegen alle handelsüblichen sauren und alkalischen Reinigungsmittel, dauerhaft lesbares Typenschild durch Lasergravur, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101128772
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI10U-EM12WD-AP6X-H1141
DF
Durchmesser der Frontkappe
10 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
26 mm
DGL
Bauform
M12 x 1
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M12x1
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
DIN6797 J13
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
2
ANS
CAD Parameter 8
Steckverbinder
LSA
Länge des Steckverbinderadapters
9 mm
DSA
Durchmesser des Steckverbinderadapters
10.800 mm
LS
Länge des Steckverbinders
7 mm
GEWS
CAD Parameter 10
M12 x 1
LED
Anzahl der LED-Löcher
4
KTP
Anzahl der Pins
4
LF
Länge der Frontkappe
10 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink