??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1634819 - Induktiver Sensor, für die Lebensmittelindustrie
Stückliste
1634819
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1634819
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, für die Lebensmittelindustrie
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, für die Lebensmittelindustrie, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 15 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M30x1,5, Edelstahl, 1.4404, Frontkappe aus Flüssigkristallpolymer, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, für Temperaturen von ‐40°C bis +100°C, hohe Schutzart IP69K für extreme Umgebungsbedingungen, spezielle Doppellippenabdichtung, Schutz gegen alle handelsüblichen sauren und alkalischen Reinigungsmittel, dauerhaft lesbares Typenschild durch Lasergravur, DC 3‐Draht, 10…30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101128826
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI15U-EM30WD-AP6X
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink