??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1634855 - Induktiver Sensor, für die Lebensmittelindustrie
Stückliste
1634855
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1634855
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, für die Lebensmittelindustrie
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, für die Lebensmittelindustrie, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 15 mm, bündig, Gewinderohr, M30x1,5, Edelstahl, 1.4404, Frontkappe aus Flüssigkristallpolymer, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, für Temperaturen von ‐40°C bis +100°C, hohe Schutzart IP69K für extreme Umgebungsbedingungen, spezielle Doppellippenabdichtung, Schutz gegen alle handelsüblichen sauren und alkalischen Reinigungsmittel, dauerhaft lesbares Typenschild durch Lasergravur, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1, ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2, ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22
EAN
4047101129182
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI15U-EM30WD-AP6X-H1141/3GD
DF
Durchmesser der Frontkappe
26.500 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
46 mm
DGL
Bauform
M30 x 1.5
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M30x1.5
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
0
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
0
ANS
CAD Parameter 8
Steckverbinder
LSA
Länge des Steckverbinderadapters
9 mm
DSA
Durchmesser des Steckverbinderadapters
10.800 mm
LS
Länge des Steckverbinders
7 mm
GEWS
CAD Parameter 10
M12 x 1
LED
Anzahl der LED-Löcher
4
KTP
Anzahl der Pins
4
LF
Länge der Frontkappe
0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink