??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1635525 - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Stückliste
1635525
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1635525
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 5 mm, bündig, quaderförmig, Höhe 12mm, aktive Fläche seitlich, Kunststoff, PA12‐GF30, Faktor 1 für alle Metalle, erhöhter Schaltabstand, Schutzart IP 68, magnetfeldfest, direkt auf Metall aufbaubar, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN‐Ausgang, Steckverbinder, M8 x 1
EAN
4047101081190
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI5U-Q12-AN6X2-V1131
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink