피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1635529
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1635529.prj},{NB=1635529},{BMENB=1635529},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/d2/ca/1635529.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/d2/ca/1635529.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor, With Extended Switching Distance},{DESCLONG=Inductive Sensor, With Extended Switching Distance, Operating voltage 10…30 VDC, Rated switching distance 5 mm, Flush, Cable length 7 m, Rectangular, height 12mm, Active face, lateral, Plastic, PA12‐GF30, Factor 1 for all metals, Increased switching distance, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Mountable on metal, DC 4-wire, 10…30 VDC, Changeover contact, PNP output, Cable connection},{EAN=4047101081237},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BI5U-Q12-VP6X2 7M}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
1635529 - Inductive Sensor, With Extended Switching Distance
Bill of material
1635529
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
1635529
DESCSHORT
Short Description
Inductive Sensor, With Extended Switching Distance
DESCLONG
Long Description
Inductive Sensor, With Extended Switching Distance, Operating voltage 10…30 VDC, Rated switching distance 5 mm, Flush, Cable length 7 m, Rectangular, height 12mm, Active face, lateral, Plastic, PA12‐GF30, Factor 1 for all metals, Increased switching distance, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Mountable on metal, DC 4-wire, 10…30 VDC, Changeover contact, PNP output, Cable connection
EAN
4047101081237
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BI5U-Q12-VP6X2 7M
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink