??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1640442 - Q 0,75/4FL/11-11KU-ESA BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1640442
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1640442
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Wanddurchführung
DESCLONG
Langbeschreibung
Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, 0,34 mm² ... 0,75 mm², 160 V, 9 A, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Q 0,75/4FL/11-11KU-ESA BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918173272
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
AAF726
Bemessungsstrom
9 A
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC820
min. Betriebstemperatur
-25 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
80 °C
AAT080
Polzahl
4
BAA039
max. Umgebungstemperatur
80 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Pre-nickel plated and tin-plated
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAS467
Anzahl Steuerkontakte
4
AAO663
GTIN
4017918173272
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Wanddurchführung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
QUICKON-Wanddurchführung, für die Außenwandmontage mit Handlöt-/Flachsteckanschluss 2,8 x 0,8 mm. 4 polig.
AAO057
Herstellerprodukttyp
Q 0,75/4FL/11-11KU-ESA BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink