??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1640442 - Q 0,75/4FL/11-11KU-ESA BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1640442
MANUID
Product number of the Manufacturer
1640442
DESCSHORT
Description short
Traversée de paroi
DESCLONG
Description long
Traversée de paroi, Raccordement QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², 160 V, 9 A, noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Q 0,75/4FL/11-11KU-ESA BK
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918173272
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
AAF726
rated current
9 A
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-25 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
80 °C
AAT080
Pole number
4
BAA039
température ambiante maximale
80 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
Pre-nickel plated and tin-plated
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAC103
avec écran de raccordement
No
AAS467
Number of control contacts
4
AAO663
GTIN
4017918173272
AAW338
Manufacturer product designation
Traversée de paroi
AAU734
Manufacturer product description
Traversée de paroi QUICKON, pour montage sur paroi extérieure à soudage manuel ou avec raccordement à languettes pour clip 2,8 mm x 0,8 mm. 4 pôles.
AAO057
Product type
Q 0,75/4FL/11-11KU-ESA BK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink