??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1641992 - QSS 15
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1641992
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1641992
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckschlüssel
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckschlüssel
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
QSS 15
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918904630
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAC895
Durchmesser
20 mm
BAA018
Länge
175 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl verzinkt
BAE401
Lieferbedingung
nicht relevant
BAB521
Kennzeichnung
not available
BAB576
Masse (Gewicht)
0.086 kg
AAO868
Schlüsselweite
15 mm
AAG615
VDE-geprüft
Nein
AAL535
flexibler Schaft vorhanden
Nein
AAM090
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Nein
BAA558
Nachweis der Güteeigenschaft des Vormaterials
not available
BAA845
Schaftlänge
175 mm
AAO663
GTIN
4017918904630
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckschlüssel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckschlüssel, zum Lösen bzw. Festdrehen der QUICKON-Überwurfmutter, Schlüsselweite 15 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
QSS 15
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82055980
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink