??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1644840 - Induktiver Sensor
Stückliste
1644840
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1644840
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 10 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M18 x 1, Messing verchromt, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, hoher Schaltabstand, DC 3‐Draht, 10…30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101332292
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI10U-M18-AP6X
DF
Durchmesser der Frontkappe
15.500 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
45 mm
DGL
Bauform
M18 x 1
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M18x1
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
0
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
0
ANS
CAD Parameter 8
Kabel
LSA
Länge des Steckverbinderadapters
5 mm
DSA
Durchmesser des Steckverbinderadapters
16.700 mm
LED
Anzahl der LED-Löcher
1
EKT
Art der Endkappe
2
DK
Außendurchmesser des Kabels
5.200 mm
LF
Länge der Frontkappe
0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink