??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1644881 - Induktiver Sensor
Stückliste
1644881
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1644881
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 20 mm, bündig, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing, PTFE-beschichtet, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, hoher Schaltabstand, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101391381
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI20U-MT30-AP6X-H1141
DF
Durchmesser der Frontkappe
26.500 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
46 mm
DGL
Bauform
M30 x 1.5
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M30x1.5
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
Schnorr S-Serie M30
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
2
ANS
CAD Parameter 8
Steckverbinder
LSA
Länge des Steckverbinderadapters
9 mm
DSA
Durchmesser des Steckverbinderadapters
10.800 mm
LS
Länge des Steckverbinders
7 mm
GEWS
CAD Parameter 10
M12 x 1
LED
Anzahl der LED-Löcher
4
KTP
Anzahl der Pins
4
LF
Länge der Frontkappe
0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink