??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1644882 - Induktiver Sensor, IO-Link Kommunikation und Konfiguration
Stückliste
1644882
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1644882
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, IO-Link Kommunikation und Konfiguration
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, IO-Link Kommunikation und Konfiguration, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 20 mm, bündig, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing verchromt, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, hoher Schaltabstand, DC 4‐Draht, 10...30 VDC, Steckverbinder, M12 x 1, Konfiguration und Kommunikation über IO-Link v1.1 oder über standard I/O, Elektrische Ausgänge unabhängig voneinander konfigurierbar, Schaltabstand pro Ausgang und Hysterese parametrierbar, Identifikation über 32 Byte Speicher, Temperaturüberwachung mit einstellbaren Grenzen, Diverse Timer- und Impulsüberwachungsfunktionen
EAN
4047101391411
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI20U-M30-IOL6X2-H1141
DF
Durchmesser der Frontkappe
26.500 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
46 mm
DGL
Bauform
M30 x 1.5
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M30x1.5
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
0
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
0
ANS
CAD Parameter 8
Steckverbinder
LSA
Länge des Steckverbinderadapters
9 mm
DSA
Durchmesser des Steckverbinderadapters
10.800 mm
LS
Länge des Steckverbinders
7 mm
GEWS
CAD Parameter 10
M12 x 1
LED
Anzahl der LED-Löcher
4
KTP
Anzahl der Pins
4
LF
Länge der Frontkappe
0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink