??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1645330 - Induktiver Sensor
Stückliste
1645330
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1645330
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 12 mm, nicht bündig, glattes Rohr, 20mm Durchmesser, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, erweiterter Temperaturbereich, hohe Schaltfrequenz, Vorbedämpfungsschutz durch Selbstkompensation, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Klemmenraum
EAN
4047101134414
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI12U-K20SK-AP6X
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Glattrohr
LG
Gewindelänge
45 mm
DGL
Bauform
20 mm
ANS
CAD Parameter 8
Klemmenraum
LED
Anzahl der LED-Löcher
1
KLT
Art des Klemmenanschlussraums
SK 18
LF
Länge der Frontkappe
0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink