??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1645420 - Induktiver Sensor
Stückliste
1645420
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1645420
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 12 mm, nicht bündig, Gewinderohr, M18 x 1, Edelstahl, 1.4301, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, erweiterter Temperaturbereich, hohe Schaltfrequenz, Vorbedämpfungsschutz durch Selbstkompensation, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN‐Ausgang, Klemmenraum
EAN
4047101134698
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI12U-EG18SK-AN6X
DF
Durchmesser der Frontkappe
15.500 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
35 mm
DGL
Bauform
M18 x 1
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M18x1
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LWT
Art der Sicherungsscheiben
0
SCH
Anzahl der Sicherungsscheiben
0
ANS
CAD Parameter 8
Klemmenraum
LED
Anzahl der LED-Löcher
1
KLT
Art des Klemmenanschlussraums
SK 18
LF
Länge der Frontkappe
10 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink