??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1648084 - HC-B 10-A-UT-PER-M
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1648084
MANUID
Product number of the Manufacturer
1648084
DESCSHORT
Description short
Adaptateur pour module
DESCLONG
Description long
Adaptateur pour module, nombre de pôles: 10+PE, taille: B10, version : pour le côté droit de l'armoire électrique, Mâle, Raccordement vissé, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HC-B 10-A-UT-PER-M
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918969721
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
500 V
AAF726
rated current
16 A
AAP798
Norme d'application
not available
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
125 °C
BAB392
certificats et homologations
CSA, cULus Recognized, cULus Recognized, EAC
BAA018
longueur
64 mm
BAF016
Largeur
34 mm
BAA020
hauteur
63.4 mm
AAF040
poids net
0.107 kg
BAB577
profondeur
64 mm
BAC676
section maximum du conducteur, souple
2.500 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.500 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
2.500 mm^2
AAT080
Pole number
10
AAB754
type de contact
Pin
AAC207
matière du contact
Copper alloy
BAA039
température ambiante maximale
125 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
Ag
AAK496
Electro Material
PA
AAB499
tension nominale de surtension
6 kV
AAD246
catégorie de surtension
III
AAS461
Size
B10
AAC036
entrées avec protection de câble
No
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
Yes
AAS465
Insertion cycles, min.
500
AAS458
Conductor connection method
Screw connection
AAS480
PE connection side
left hand
AAO663
GTIN
4017918969721
AAW338
Manufacturer product designation
Adaptateur pour module
AAU734
Manufacturer product description
Adaptateur pour module HEAVYCONNEC, isolant mâle, série B10, 10 pôles, pour le côté droit de l'armoire électrique, raccordement vissé
AAO057
Product type
HC-B 10-A-UT-PER-M
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink