??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1650023 - Induktiver Sensor, magnetfeldfest
Stückliste
1650023
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1650023
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, magnetfeldfest
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, magnetfeldfest, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 2 mm, nicht bündig, Leitungslänge 2 m, quaderförmig, Höhe 6.5 mm, aktive Fläche seitlich, Kunststoff, PP GR‐20, magnetfeldfest (schweißfest) für Gleich‐ und Wechselfelder, DC 3‐Draht, 10…30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101147926
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI2-Q6.5-AP6/S34
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink