??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1650074 - Induktiver Sensor, Abfrageset für die Spanntechnik
Stückliste
1650074
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1650074
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, Abfrageset für die Spanntechnik
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Abfrageset für die Spanntechnik, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 2 mm, nicht bündig, Leitungslänge 0.15 m, Power Block Q6,5 mit zwei angeschlossenen Sensoren und LED’s, Kompletter Block umsetzbar, 0°‐ 90° mit Kreuzbohrung für verschiedene Kabelabgänge, Kunststoff, PBT‐GF20‐V0, magnetfeldfest (schweißfest) für Gleich‐ und Wechselfelder bis 100 mT, 2 x Schließer, PNP‐Ausgang, DC 4‐Draht, 10...30 VDC
EAN
4047101081916
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI2-Q6.5-AP6-0.15-FS4.4X3/S304
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink