??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1650130 - Induktiver Sensor, Abfrageset für die Spanntechnik
Stückliste
1650130
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1650130
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, Abfrageset für die Spanntechnik
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Abfrageset für die Spanntechnik, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 2 mm, nicht bündig, Leitungslänge 0.055 m, Power Block BDS mit zwei angeschlossenen Sensoren und LED’s, Robuste schwenkbare Steckverbindung 0°, 45° und 90° für optimale Kabelverlegung, Kunststoff, Trogamit, magnetfeldfest (schweißfest) für Gleich‐ und Wechselfelder bis 100 mT, 2 x Schließer, PNP‐Ausgang, DC 4‐Draht, 10...30 VDC
EAN
4047101082241
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI2-ISI-0.055-BDS-2AP6X3-H1141/S34
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink