??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1654866 - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1654866
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1654866
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LWL-Steckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
LWL-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, Material: Metall, Anschlussart: Push-Pull, Kabelabgang: gerade, Farbe: schwarz, Ethernet
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356028837
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAF016
Breite
16.500 mm
BAA020
Höhe
11 mm
BAD875
Nettogewicht
18 g
AAK469
Werkstoff der Ferrule
Metall
AAO663
GTIN
4046356028837
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
LWL-Steckverbinder
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
LWL-Steckverbinder SC-RJ, IP20, duplex, mit Schnellanschlusstechnik, für PCF-Faser 200/230 µm, für Einzeladerdurchmesser 2,9 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85367000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink