??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1654866 - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1654866
MANUID
Product number of the Manufacturer
1654866
DESCSHORT
Description short
Connecteur pour fibres optiques
DESCLONG
Description long
Connecteur pour fibres optiques, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, matériau: Métal, type de raccordement: Push-Pull, sortie du câble: droit, coloris: noir, Ethernet
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356028837
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
BAG975
Indice de protection IP
IP20
BAF016
Largeur
16.500 mm
BAA020
hauteur
11 mm
BAD875
poids net
18 g
AAK469
material of ferrule
Metal film
AAO663
GTIN
4046356028837
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur pour fibres optiques
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur FO SC-RJ, IP20, duplex, raccordement autodénudant, pour fibre PCF 200/230 μm, pour diamètre de brin individuel de 2,9 mm
AAO057
Product type
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85367000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink