??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
16600 - B-V 252R-FA
Stückliste
16600
B_V_252R_FA
B-V 252R-FA
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
16600
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
B-V 252R-FA
EAN
4047526016609
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
250 mm
RADBREITE
Radbreite
60 mm
LAGER
Rollenlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
295 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
295 mm
PLATTE
Plattengröße
220 x 130 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
6.070 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Bockrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein