??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1662016 - Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
Stückliste
1662016
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1662016
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 10 mm, nicht bündig, Leitungslänge 2 m, quaderförmig, Höhe 8 mm, aktive Fläche oben, Kunststoff, PP, Faktor 1 für alle Metalle, erhöhter Schaltabstand, magnetfeldfest, direkt auf Metall aufbaubar, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101194593
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI10U-QP08-AN6X2
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink