??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1670895 - QSS 19
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1670895
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1670895
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckschlüssel
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckschlüssel
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
QSS 19
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918157920
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAC895
Durchmesser
26 mm
BAA018
Länge
155 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl verzinkt
BAE401
Lieferbedingung
nicht relevant
BAB521
Kennzeichnung
not available
BAB576
Masse (Gewicht)
0.090 kg
AAO868
Schlüsselweite
19 mm
AAG615
VDE-geprüft
Nein
AAL535
flexibler Schaft vorhanden
Nein
AAM090
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
Nein
BAA558
Nachweis der Güteeigenschaft des Vormaterials
not available
BAA845
Schaftlänge
155 mm
AAO663
GTIN
4017918157920
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckschlüssel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckschlüssel, zum Lösen bzw. Festdrehen der QUICKON-Überwurfmutter, Schlüsselweite 19 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
QSS 19
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82041100
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink