??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1670895 - QSS 19
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1670895
MANUID
Product number of the Manufacturer
1670895
DESCSHORT
Description short
Clé à douille
DESCLONG
Description long
Clé à douille
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QSS 19
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918157920
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAC895
diamètre
26 mm
BAA018
longueur
155 mm
BAB664
matériau
Steel, galvanized
BAE401
Conditions de livraison
sans objet
BAB521
désignation
not available
BAB576
poids de l'objet
0.090 kg
AAO868
Taille de clé
19 mm
AAG615
VDE tested
No
AAL535
flexible shaft present
No
AAM090
isolation protection (1000 V) present
No
BAA558
certificat qualité du matériau employé
not available
BAA845
Longueur de la tige
155 mm
AAO663
GTIN
4017918157920
AAW338
Manufacturer product designation
Clé à douille
AAU734
Manufacturer product description
Clé à douille, pour dévisser ou serrer l'écrou borgne de QUICKON, ouverture 19 mm
AAO057
Product type
QSS 19
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82041100
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink