??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673330 - Kugel-Riegel
Stückliste
16-7-3330
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3330
MATERIAL
Material
brass
FINISH
Dekor
raw
A
8 mm
B
7.4 mm
C
4.5 mm
D
6.5 mm
E
9 mm
F
16 mm
WEIGHT
Gewicht
3.7 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26195-kugel-riegel.html