??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1673331 - Loqueteaux à bille
Nomenclature
16-7-3331
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3331
MATERIAL
Matière
laiton
FINISH
Finition
brut
A
10 mm
B
8.5 mm
C
6.5 mm
D
8 mm
E
11 mm
F
16 mm
WEIGHT
poids
6.5 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25686-loqueteaux-a-bille.html