??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673332 - Kugel-Riegel
Stückliste
16-7-3332
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3332
MATERIAL
Material
brass
FINISH
Dekor
raw
A
12 mm
B
9 mm
C
7 mm
D
10 mm
E
13 mm
F
19.5 mm
WEIGHT
Gewicht
9.9 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26196-kugel-riegel.html