??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673402 - Verschlüsse mit Feder ohne Schließblech 108 mm
Stückliste
16-7-3402
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3402
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
verzinkt
A
108 mm
B
49.5 mm
C
19.5 mm
WEIGHT
Gewicht
118 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25024-verschluesse-mit-feder-ohne-schliessblech-108-mm.html