??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1673469 - Loqueteaux à 2 billes A
Nomenclature
16-7-3469
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3469
MATERIAL
Matière
zamak
FINISH
Finition
laitonné
A
49.9 mm
B
11.4 mm
C
12.6 mm
D
30 mm
I
1.4 mm
K
17 mm
E
3 mm
S1
4.3 mm
S2
4 mm
F
40 mm
H
30.5 mm
G
20.2 mm
WEIGHT
poids
21.5 g
J
8.1 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25685-loqueteaux-a-2-billes-a.html