??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673469 - Riegel mit 2 Kugeln A
Stückliste
16-7-3469
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3469
MATERIAL
Material
Zamak
FINISH
Dekor
vermessingt
A
49.9 mm
B
11.4 mm
C
12.6 mm
D
30 mm
I
1.4 mm
K
17 mm
E
3 mm
S1
4.3 mm
S2
4 mm
F
40 mm
H
30.5 mm
G
20.2 mm
WEIGHT
Gewicht
21.5 g
J
8.1 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25685-riegel-mit-2-kugeln-a.html