??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1673484 - Loqueteau magnétique à encastrer résistant en température - force 4 kg
Nomenclature
16-7-3484
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3484
MATERIAL
Matière
zinc die-cast
FINISH
Finition
nickel plated
A
56 mm
B
16.3 mm
C
16.7 mm
D
42 mm
NOTE
Note
résistance à la température : 150°c
WEIGHT
poids
63.5 g
FORCE
Force
4kg
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25996-loqueteau-magnetique-a-encastrer-resistant-en-temperature-force-4-kg.html