??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673674 - Einrast-Magnetriegel
Stückliste
16-7-3674
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3674
MATERIAL
Material
polypropylene
FINISH
Dekor
black
A
54 mm
B
12.5 mm
C
14.5 mm
D
51.5 mm
E
10.8 mm
NOTE
Ausführung
für eine Blechdicke von 2.0 mm
WEIGHT
Gewicht
32 g
FORCE
Stärke
15kg
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/24996-einrast-magnetriegel.html