??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1673674 - Loqueteaux magnétiques à encliqueter
Nomenclature
16-7-3674
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3674
MATERIAL
Matière
polypropylene
FINISH
Finition
black
A
54 mm
B
12.5 mm
C
14.5 mm
D
51.5 mm
E
10.8 mm
NOTE
Note
pour tôle épaisseur 2.0mm
WEIGHT
poids
32 g
FORCE
Force
15kg
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/24996-loqueteaux-magnetiques-a-encliqueter.html