??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1673724 - Grenouillères cadenassables 80.2 mm
Nomenclature
16-7-3724
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3724
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
80.2 mm
B
32 mm
C
23.5 mm
NOTE
Note
percée
WEIGHT
poids
55 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25043-grenouilleres-cadenassables-80-2-mm.html