??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673748 - Verschlüsse mit Feder ohne Schließblech 74 mm
Stückliste
16-7-3748
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3748
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
74 mm
B
47 mm
C
15 mm
NOTE
Ausführung
gebohrt
WEIGHT
Gewicht
70 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25031-verschluesse-mit-feder-ohne-schliessblech-74-mm.html