??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673754 - Schließbleche für Verschlüsse 16-1-4231, 16-7-3745, 16-7-3747, 16-7-3748, 16-7-3765 und 16-7-3766
Stückliste
16-7-3754
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3754
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
36 mm
B
40 mm
NOTE
Ausführung
gebohrt
WEIGHT
Gewicht
20 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30260-andere-schliessbleche-fuer-verschluss-16-1-4231.html