??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673766 - Mit Vorhängeschloss versehbare Verschlüsse mit Feder 74 mm
Stückliste
16-7-3766
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3766
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
74 mm
B
46.5 mm
C
15 mm
NOTE
Note
drilled
WEIGHT
Gewicht
75 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25027-mit-vorhaengeschloss-versehbare-verschluesse-mit-feder-74-mm.html